Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Nastavitev nevtralne zaščite
|
Brez zaščite ( 3d)
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
|
Funkcije zaščitne enote
|
Li
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
Hitra kratkostična zaščita
|
Indikacija napake
|
Kratki stik
Interna napaka/izpad
Preobremenitev
Ozemljitvena napaka/izpad
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev tipa Ir
|
9 nastavitev
|
Dolgotrajna pritegnilna prilagoditev obsega
|
0,4 do 1 x In
|
Tip dolgotrajne zakasnitve
|
9 nastavitev
|
[tr] Območje nastavitve dolgotrajne časovne zakasnitve
|
0,5…24 s (6 x Ir), točnost:0...- 20 %
|
Toplotni spomin
|
20 minut pred in po izklopu
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev tipa Ii
|
9 nastavitev
|
Trenutna pritegnitvena prilagoditev obsega
|
1,5 do 10 x Ir, točnost:+/- 10 %
|
Območje selektivne blokade ZSI
|
Z
|
Tip zaslona
|
Digitalni prikazovalnik
|
Tip meritev
|
Trenutni tok (I1, I2, I3, In), ponudba/obseg:0.2...1.2 In, točnost:+/- 1.5 %
Maksimalni tok (I1, I2, I3, In), ponudba/obseg:0.2...1.2 In, točnost:+/- 1.5 %
|
Višina
|
200 mm
|
Width
|
55 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Teža izdelka
|
0,213 kg
|