Schneider-Electric
 
MVS21430 slika – Schneider- scope
MVS21430
EasyCom komunikacijski modul za MVS
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Kratko ime naprave EasyCom
Izdelek ali sestavni del Komunikacijski modul
Zdru?ljivost serije/obsega EasyPact MVS
Komplementarno
Število vhodov 9 Digitalni
1 Analogni
Število odvodov 6 Digitalni
Tip komunikacijskega omrežja Modbus
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Lokalizacija na napravi Osnovni okvir
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC - 20 do 10 %
Poraba energije v W 3,96 W
Povezave - terminali Vija?ni priklju?ki
Okolje
Stopnja onesnaženosti 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 304,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 32
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,325 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 128
Paket 3 Višina 45,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 53,300 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh