Schneider-Electric
 
MVS21435 slika – Schneider- scope
MVS21435
AD:Zaščitna enota ETA 5S izvl. MVS
Schneider Electric
Značilnosti
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,0 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 7,5 cm
Paket 1 Teža 210,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe