Schneider-Electric
 
MVS21512 slika – Schneider- scope
MVS21512
AD:EasyPact_MVS1 z 110/130 VAC za EasyPactPact MVS, izvlečna različica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Kratko ime naprave XF
Izdelek ali sestavni del Zap. tuljava ("closing coil")
Aplikacija naprave Krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega EasyPact EasyPact MVS Odklopnik
Tip napetostnega izpusta Zapiralna tuljava
Komplementarno
Tip krmiljenja Elektri?no upravljanje
Tip krmilnega signala Vzdrževani
[Uc] Krmilna napetost 110/130 V AC 50/60 Hz
Napajalna držalna moč 4,5 W
4,5 VA
Montažni način Izvla?ljiv
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 months