Schneider-Electric
 
MVS21543 slika – Schneider- scope
MVS21543
AD:EasyPact_MVS1 380/415 VAC - EasyPactPact MVS fiksni okvir 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact MVS
Komplementarno
Tip krmiljenja Električno upravljanje
Tip krmilnega signala Vzdrževani
[Uc] Krmilna napetost 380/415 V AC 50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 5,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe