Schneider-Electric
 
MVS21602 slika – Schneider- scope
MVS21602
AD:EasyPact_MVS pakiranje 3P fiks.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del Embala?a
Kategorija dodatkov/ločenih delov Tesnilni dodatek
Zdru?ljivost serije/obsega EasyPact EasyPact MVS Odklopnik
Opis polov 3P
Predstavitev naprave Kompletni izdelek
Komplementarno
Montažni način Pritrjen
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev