Schneider-Electric
 
MVS22136 slika – Schneider- scope
MVS22136
AD:EasyPact MVS 1600A H 3P odklop. izvleč.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3P 3d
Tip omre?ja AC
Koda izklopne zmogljivosti H
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija B
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Izvla?ljiv
Montažna podpora Letev
Priključni položaj Horizontalno
Vertikalno
Lokacija povezave Zadaj
[In] Nazivni tok 1600 A pri40 °C
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zIEC 60947-2
[Icm] Nazivni kratkosti?ni priklopni tok 143 kA ( Icm) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
105 kA ( Icm) pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Izklopna zmogljivost 65 kA Icu pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 65 kA (Ics) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA (Ics) pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Vrednosst TT odklopnika 1600 A
Mehanska vzdr?ljivost 20000 ciklov (Z vzdrževanjem) v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov (Brez vzdrževanja) v skladu s/zIEC 60947-2
Električna vzdržljivost Kategorija B: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija B: 4000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-2
Priključni raster 115 mm Brez razdelilnika
Indikacija položaja kontakta Da
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 65 kA (1 s) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA (1 s) pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA (3 s) pri440/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Maksimalen ?as prekinitve 25 ms
Minimalni odzivni ?as zapiranja 70 ms
Višina 439 mm
Širina 441 mm
Globina 395 mm
Teža izdelka 70 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-2
Certifikati izdelkov CCC
GOST
IEC
CCS
IP stopnja zaščite IP40
Stopnja onesnaženosti 4 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez krmilne enote
−25…85 °C Z krmilno enoto
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 4862
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev