Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Tip krmiljenja
|
Tipka
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Osnovna plo??a
|
Priključni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Lokacija povezave
|
Zadaj
|
[In] Nazivni tok
|
1000 A pri40 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Icm] Nazivni kratkosti?ni priklopni tok
|
143 kA ( Icm) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
105 kA ( Icm) pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izklopna zmogljivost
|
65 kA Icu pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
65 kA (Ics) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA (Ics) pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Vrednosst TT odklopnika
|
1000 A
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov (Z vzdrževanjem) v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov (Brez vzdrževanja) v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
Kategorija B: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-2
Kategorija B: 4000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-2
|
Priključni raster
|
115 mm Brez razdelilnika
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
65 kA (1 s) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA (1 s) pri690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
36 kA (3 s) pri440/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Nastavitev nevtralne za??ite
|
Brez zaščite ( 3d)
0,5 x Ir ( 3d + N/2)
1 x Ir ( 4d)
|
Maksimalen ?as prekinitve
|
25 ms
|
Minimalni odzivni ?as zapiranja
|
70 ms
|
Višina
|
352 mm
|
Širina
|
537 mm
|
Globina
|
297 mm
|
Teža izdelka
|
50 kg
|