Schneider-Electric
 
MVS22165 slika – Schneider- scope
MVS22165
AD:EasyPact MVS 800A NA 3P ločil. stikalo izvleč.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del Ločilno stikalo
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 3P
Tip omrežja AC
Koda izklopne zmogljivosti NA
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zIEC 60947-3
Kategorija uporabe AC-23A
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Tip krmiljenja Tipka
Montažni način Izvlačljiv
Montažna podpora Letev
Priključni položaj Vertikalno
Horizontalno
Lokacija povezave Zadaj
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 690 V
Nazivno delovanje Kontinuitetno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 50 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3 pri−5…70 °C
25 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3 pri−5…70 °C
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 105 kA AC pri50/60 Hz
[Ue] Nazivna operativna napetost 690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
Indikacija položaja kontakta Da
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov Z vzdrževanjem v skladu s/zIEC 60947-3
10000 ciklov Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
Električna vzdržljivost AC-23A: 6000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
AC-23A: 4000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-3
Priključni raster 115 mm Brez razdelilnika
Višina 439 mm
Width 441 mm
Globina 395 mm
Product weight 70 kg
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov GOST
IEC
CCC
CCS
IP stopnja zaščite IP40
Stopnja onesnaženosti 4 v skladu s/zIEC 60664-1
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C Brez krmilne enote
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 30,0 cm
Paket 1 Širina 20,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 3,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1800
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev