Schneider-Electric
 
MVS22295 slika – Schneider- scope
MVS22295
AD:EasyPact_MVS ohišje odklop. 1250A 50k 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del ?asija
Aplikacija naprave Monta?a
Zdru?ljivost serije/obsega EasyPact EasyPact MVS Odklopnik
Ime odklopnika MVS12N
Opis polov 3P
Koda izklopne zmogljivosti N
Komplementarno
Montažni način Izvla?ljiv
[In] Nazivni tok 1250 A pri40 °C
Teža izdelka 39,284 kg
Višina 440 mm
Širina 400 mm
Globina 445 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 44,0 cm
Paket 1 Širina 40,0 cm
Paket 1 Dolžina 44,5 cm
Paket 1 Teža 54,784 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 3f2d539a-6ab5-46aa-8603-9354f4ae3294
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 378