Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Montažni način
|
Izvla?ljiv
|
Montažna podpora
|
Letev
Osnovna plo??a
|
Priključni položaj
|
Horizontalno
Vertikalno
|
Lokacija povezave
|
Zadaj
|
[In] Nazivni tok
|
1600 A pri40 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Icm] Nazivni kratkosti?ni priklopni tok
|
75 kA ( Icm) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Izklopna zmogljivost
|
50 kA Icu pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
50 kA (Icu) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Vrednosst TT odklopnika
|
1600 A
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov (Z vzdrževanjem) v skladu s/zIEC 60947-2
10000 ciklov (Brez vzdrževanja) v skladu s/zIEC 60947-2
|
Električna vzdržljivost
|
Kategorija B: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdrževanja v skladu s/zIEC 60947-2
|
Priključni raster
|
70 mm Brez razdelilnika
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
35 kA (1 s) pri220 do 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
20 kA (3 s) pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
Maksimalen ?as prekinitve
|
35 ms
|
Minimalni odzivni ?as zapiranja
|
70 ms
|
Višina
|
322 mm
|
Širina
|
288 mm
|
Globina
|
277 mm
|
Teža izdelka
|
14 kg
|