Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Montažni način
|
Izvla?ljiv
|
Montažna podpora
|
Letev
Osnovna plo??a
|
Priključni položaj
|
Vertikalno
Horizontalno
|
Lokacija povezave
|
Zadaj
|
Najvi?ji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-23A: 800 A AC 50/60 Hz 440 V
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
35 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3 pri220 do 440 V
20 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3 pri440 V
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
75 kA 220 do 440 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-3
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov Z vzdr?evanjem v skladu s/zIEC 60947-3
10000 ciklov Brez vzdr?evanja v skladu s/zIEC 60947-3
|
Električna vzdržljivost
|
AC-23A: 5000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz Brez vzdr?evanja v skladu s/zIEC 60947-3
|
Priključni raster
|
70 mm Brez razdelilnika
|
Višina
|
322 mm
|
Širina
|
288 mm
|
Globina
|
277 mm
|
Teža izdelka
|
14 kg
|