Schneider-Electric
 
MVS23293 slika – Schneider- scope
MVS23293
AD:Easypact MVS 630A 3P okvir 1 ohišje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del ?asija
Aplikacija naprave Monta?a
Zdru?ljivost serije/obsega EasyPact EasyPact MVS Odklopnik
Opis polov 3P
Komplementarno
Montažni način Izvla?ljiv
[In] Nazivni tok 630 A pri40 °C
Teža izdelka 16 kg
Višina 322 mm
Širina 288 mm
Globina 277 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,2 cm
Paket 1 Širina 28,8 cm
Paket 1 Dolžina 27,7 cm
Paket 1 Teža 16,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 204