Schneider-Electric
 
MVS23303 slika – Schneider- scope
MVS23303
AD:Easypact MVS 1000A 4P okvir 1 ohišje
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka EasyPact MVS
Skupina izdelkov EasyPact
Izdelek ali sestavni del Šasija
Aplikacija naprave Montaža
Združljivost serije/obsega EasyPact EasyPact MVS Odklopnik
Opis polov 4P
Komplementarno
Montažni način Izvlačljiv
[In] Nazivni tok 1000 A pri40 °C
Product weight 21 kg
Višina 322 mm
Width 358 mm
Globina 277 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 32,2 cm
Paket 1 Širina 35,8 cm
Paket 1 Dolžina 27,7 cm
Paket 1 Teža 21,0 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe