|
|
|
NSY17990
Ventilator CEM 61 m3/h
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka: 61 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Višina
|
Zunanji: 145 mm
|
Širina
|
Zunanji: 145 mm
|
Globina
|
Zunanji: 70 mm
|
Dimenzije izreza
|
126 x 126 mm
|
Material
|
Izhodna rešetka: ABS
Okvir osnega motorja: Jeklo
Tesnilo: Berilij
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 EMC izhodna rešetka: Spredaj
1 Tesnilo: Med ventilatorjem in omaro
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
866,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
35,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
12,990 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
315
|
Paket 3 Višina
|
108,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
287,790 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|