Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY17991 |
Schneider-Electric
 
NSY17991 slika – Schneider- scope
NSY17991
Ventilator CEM 156 m3/h
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Ime izdelka ClimaSys CV
Izdelek ali sestavni del EMC ventilator
Type of filter Standard
Flow rate Prosta hitrost pretoka: 156 m3/h at 50 Hz
Vhodna napetost 230 V 50/60 Hz
Komplementarno
Višina Zunanji: 252 mm
Širina Zunanji: 252 mm
Globina Zunanji: 97 mm
Dimenzije izreza 224 x 224 mm
Material Izhodna rešetka: ABS
Okvir osnega motorja: Jeklo
Tesnilo: Berilij
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
IP stopnja zaščite IP54
Sestava naprave 1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 EMC izhodna rešetka: Spredaj
1 Tesnilo: Med ventilatorjem in omaro
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,500 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 26,000 cm
Paket 1 Teža 1,700 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 200,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 149,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami