|
|
|
NSY17992
Ventilator CEM 480 m3/h
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
ClimaSys
|
Ime izdelka
|
ClimaSys CV
|
Izdelek ali sestavni del
|
EMC ventilator
|
Type of filter
|
Standard
|
Flow rate
|
Prosta hitrost pretoka: 480 m3/h at 50 Hz
|
Vhodna napetost
|
230 V 50/60 Hz
|
Komplementarno
Vi?ina
|
Zunanji: 320 mm
|
Širina
|
Zunanji: 320 mm
|
Globina
|
Zunanji: 150 mm
|
Dimenzije izreza
|
292 x 292 mm
|
Material
|
Izhodna rešetka: ABS
Okvir osnega motorja: Jeklo
Tesnilo: Berilij
|
Barva
|
Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
|
IP stopnja zaščite
|
IP54
|
Sestava naprave
|
1 Osni motor
2 Zaščitna maska: Na sprednji in zadnji površini
1 Filter: Prednji del osnega motorja
1 EMC izhodna rešetka: Spredaj
1 Tesnilo: Med ventilatorjem in omaro
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
34,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
33,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,396 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAM
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
195,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
180,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|