Schneider-Electric
 
NSY17996 slika – Schneider- scope
NSY17996
Izhodna rešetka CEM 56
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Izdelek ali sestavni del Izhodna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys EMC ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto
Sestava naprave 1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Kovinski okvir: Pokrivanje plastičnega elementa
1 Kovinska rešetka: Pritrjeno na okvir
1 Tesnilo: Med območjem mreže in omare
Komplementarno
Material ABS
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 126.5 x 126.5 mm
Višina Zunanji: 150 mm
Širina Zunanji: 150 mm
Globina Zunanji: 31 mm
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,500 cm
Paket 1 Širina 15,500 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 262,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 26,500 cm
Paket 2 Širina 31,000 cm
Paket 2 Dolžina 49,000 cm
Paket 2 Teža 6,550 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 525
Paket 3 Višina 108,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 150,550 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev