Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY17997 |
Schneider-Electric
 
NSY17997 slika – Schneider- scope
NSY17997
Izhodna rešetka CEM 130
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ClimaSys
Izdelek ClimaSys CA
Združljivost serije/obsega ClimaSys ClimaSys CV EMC ventilator
Izdelek ali sestavni del Izhodna rešetka
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za toplotno upravljanje
Destinacija dodatkov/ločenih delov ClimaSys EMC ventilatcijski sistem
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeto
Sestava naprave 1 Izhodna rešetka: Spredaj
1 Kovinski okvir: Pokrivanje plastičnega elementa
1 Kovinska rešetka: Pritrjeno na okvir
1 Tesnilo: Med območjem mreže in omare
Komplementarno
Material ABS
Barva Izhodna rešetka: Siva ( RAL 7035)
Dimenzije izreza 223 x 223 mm
Višina Zunanji: 250 mm
Širina Zunanji: 250 mm
Globina Zunanji: 36 mm
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,000 cm
Paket 1 Širina 25,500 cm
Paket 1 Dolžina 4,500 cm
Paket 1 Teža 746,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 200
Paket 2 Višina 108,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 162,200 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76