|
|
|
NSY2SP186
Stranske plošče PanelSeT SF za zunanjo pritrditev - 1800 x 600 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 30, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Spacial
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stranski panel
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
Spacial Spacial SF
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
|
Material
|
Jeklo
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz zunanjosti omare lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 1800 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
58,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
188,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,2 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P2M
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
74,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
200,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
606,0 kg