Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY2SP205 |
Schneider-Electric
 
NSY2SP205 slika – Schneider- scope
NSY2SP205
Stranske plošče PanelSeT SF za zunanjo pritrditev - 2000 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Aplikacija Prisme
Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz zunanjosti omare lokacija
Višina Nazivna: 2000 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 49,000 cm
Paket 1 Dolžina 201,000 cm
Paket 1 Teža 27,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 78,000 cm
Paket 2 Širina 203,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 570,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 192
Pogodbena garancija
Garancija 18 months