Schneider-Electric
 
NSY2SP228 slika – Schneider- scope
NSY2SP228
Stranske plošče PanelSeT SF za zunanjo pritrditev - 2200 x 800 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Spacial
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega Spacial Spacial SF
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Na?in pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz zunanjosti omare lokacija
Vi?ina Nazivna: 2200 mm
Širina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 77,5 cm
Paket 1 Dolžina 225,0 cm
Paket 1 Teža 43,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 82,0 cm
Paket 2 Širina 230,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 579,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 306
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev