Schneider-Electric
 
NSY2SPI226 slika – Schneider- scope
NSY2SPI226
Stranske plošče PanelSeT SF za notranjo pritrditev - 2200 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Ve?namenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
Sestava naprave 2 Stranski panel
Vreča dodatkov
1 Tesnilo
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Iz notranjosti omare lokacija
Vi?ina Nazivna: 2200 mm
Širina Nazivna: 600 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 58,2 cm
Paket 1 Dolžina 218,0 cm
Paket 1 Teža 30,18 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 230,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 745,0 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev