Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY2SPIHD166 |
Schneider-Electric
 
NSY2SPIHD166 slika – Schneider- scope
NSY2SPIHD166
PanelSeT SFHD zunanja robustna str. plošča - notranja namestitev - V 1600 Š 630
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions - H: 1681 mm W: 600 mm D: 630 mm
- H: 1681 mm W: 800 mm D: 630 mm
- H: 1681 mm W: 1200 mm D: 630 mm
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFHD
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz notranjosti omare lokacija
Višina Nazivna: 1681 mm
Širina Nazivna: 630 mm
Globina Realno: 60 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 58,0 cm
Paket 1 Dolžina 168,5 cm
Paket 1 Teža 26,0 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 200,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 555,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd