Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY2SPIHD204 |
Schneider-Electric
 
NSY2SPIHD204 slika – Schneider- scope
NSY2SPIHD204
PanelSeT SFHD zunanji robustni - stranska plošča - notr. namest. - V 2000 Š 430
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Zunanja težka naloga
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
- H: 2062 mm W: 800 mm D: 430 mm
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFHD
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
Material Jeklo z antikorozijsko oblogo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz notranjosti omare lokacija
Višina Nazivna: 2000 mm
Širina Nazivna: 430 mm
Globina Realno: 60 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 39,0 cm
Paket 1 Dolžina 209,0 cm
Paket 1 Teža 21,39 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 210,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 698,0 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd