|
|
|
NSY2SPN204
Bočne plošče, PanelSeT SFN, za električno omaro H2000 D400mm, zunanja namestitev, 2 kos
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stranski panel
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
- H: 2000 mm D: 400 mm
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFN
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
|
Material
|
Jeklo
|
Product weight
|
85,7 kg
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Površinska obdelava (finish)
|
Epoksi-poliesterski prah
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - vrsta vijakaZarobljeno - Iz zunanjosti omare lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 2000 mm
|
Širina
|
Nazivna: 400 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
39,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
21,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
81,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
201,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
694,500 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
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
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
114
|
Pogodbena garancija
|
|