Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY2SPX184 |
Schneider-Electric
 
NSY2SPX184 slika – Schneider- scope
NSY2SPX184
2 str. pl. iz nerj. jekla 304L, obd. s Scotch Brite®, za SFX V 1800 x G 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
1 Tesnilo
Material Plošče: Nerjaveče jeklo 304L
Tesnilo: Poliuretan
Teža izdelka 22 kg
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® brušeno
Način pritrjevanja Z vijaki - Iz zunanjosti omare lokacija
Višina Nazivna: 1800 mm
Širina Nazivna: 400 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 42,000 cm
Paket 1 Dolžina 182,000 cm
Paket 1 Teža 18,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 P2M
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 85,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 200,000 cm
Paket 2 Teža 390,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 128
Pogodbena garancija
Garancija 18 months