Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY2SPX204 |
Schneider-Electric
 
NSY2SPX204 slika – Schneider- scope
NSY2SPX204
2 str. pl. iz nerj. jekla 304L, obd. s Scotch Brite®, za SFX V 2000 x G 400 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Stranski panel
Aplikacija Večnamenski
For enclosure nominal dimensions -
Lokacija montaže Strani omare
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SFX
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
1 Tesnilo
Material Plošče: Nerjaveče jeklo 304L
Tesnilo: Poliuretan
Teža izdelka 31 kg
Površinska obdelava (finish) Scotch-Brite® brušeno
Način pritrjevanja Z vijaki - Iz zunanjosti omare lokacija
Višina Nazivna: 2000 mm
Širina Nazivna: 400 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 43,500 cm
Paket 1 Dolžina 203,000 cm
Paket 1 Teža 23,000 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 80,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 203,000 cm
Paket 2 Teža 398,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 164
Pogodbena garancija
Garancija 18 months