|
|
|
NSY2SPX206
2 str. pl. iz nerj. jekla 304L, obd. s Scotch Brite®, za SFX V 2000 x G 600 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za omaro
|
Izdelek ali sestavni del
|
Stranski panel
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Lokacija montaže
|
Strani omare
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT SFX
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 Stranski panel
1 Tesnilo
|
Material
|
Plošče: Nerjaveče jeklo 304L
Tesnilo: Poliuretan
|
Teža izdelka
|
43 kg
|
Površinska obdelava (finish)
|
Scotch-Brite® brušeno
|
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Iz zunanjosti omare lokacija
|
Višina
|
Nazivna: 2000 mm
|
Širina
|
Nazivna: 600 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
63,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
203,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
33,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
70,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
203,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
431,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
235
|
Pogodbena garancija
|
|