Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSY6G2SP208 |
Schneider-Electric
 
NSY6G2SP208 slika – Schneider- scope
NSY6G2SP208
PanelSeT SF 6G - Stranice za zunanjo pritrditev H2000 x D800mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Aplikacija Seismic
Lokacija montaže Stranski del omare
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega PanelSeT SF 6G
Sestava naprave 2 Stranice
12 Pritrdilni elementi
Material Jeklo
Način pritrjevanja Z vijakom - Iz zunanjosti omare lokacija
12 fixing points
Višina Nazivna: 2000 mm
Globina Nazivna: 800 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,500 cm
Paket 1 Širina 79,000 cm
Paket 1 Dolžina 207,000 cm
Paket 1 Teža 41,400 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 88,000 cm
Paket 2 Širina 120,000 cm
Paket 2 Dolžina 207,000 cm
Paket 2 Teža 437,000 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Vzemi nazaj No