Schneider-Electric
 
NSYADC16 slika – Schneider- scope
NSYADC16
Komplet 2 pokrivnih plošč za prilagoditev PanelSeT SF/SM - 50 x 600 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Pokrivna plo??a
Aplikacija Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Na sklopu ?asije
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 Pokrivna plošča
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Material Jeklo
Barva Siva ( RAL 7035)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Način pritrjevanja Z vijaki
Tip prednje plošče Nastavljiv
Vi?ina 49,5 mm
Nazivna: 50 mm
Širina Nazivna: 600 mm
502 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 5,500 cm
Paket 1 Dolžina 52,000 cm
Paket 1 Teža 1,078 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 29,000 cm
Paket 2 Širina 37,500 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 26,950 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev