Schneider-Electric
 
NSYADR200 slika – Schneider- scope
NSYADR200
1 asimetrična montažna letev 32 x 15 D 2000 mm, v kompletu: 20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija Ve?namenski
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Letev
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Tip letve Asimetri?na DIN letev
Nazivne mere omare -
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT
Thalassa
Sestava naprave 1 Letev
Količina na set/komplet Komplet 10
Komplementarno
Material Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Neperforirani
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Struktura omare lokacija
Nastavitev Stalno prilagajanje
Vi?ina 25 mm
Dol?ina 2000 mm
Vi?ina Nazivna: 15 mm
Širina Nazivna: 32 mm
Debelina 1,5 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,0 cm
Paket 1 Širina 32,0 cm
Paket 1 Dolžina 2000,0 cm
Paket 1 Teža 1,45 kg
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 7,6 cm
Paket 2 Širina 9,0 cm
Paket 2 Dolžina 201,0 cm
Paket 2 Teža 29,0 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 50,0 cm
Paket 3 Širina 200,0 cm
Paket 3 Dolžina 120,0 cm
Paket 3 Teža 870,0 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev