|
|
|
NSYAEBFZ
4 PVC pol-ugreznjene montažne noge V 750 mm za poliestrska podnožja ZM, ZA in ZZ
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Izdelek ali sestavni del
|
Noge za delno zakopano namestitev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
-
|
Montažna podpora
|
Bočni deli podstavka
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa PLM
Thalassa Thalassa PLA
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
4 Noge
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
PVC
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
0 kg
|
Višina
|
750 mm
|
Širina
|
180 mm
|
Globina
|
900 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
90,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,642 kg