|
|
|
NSYAECPFLA25
Membrana za kabelski vhod FL21 s 25 vhodi 3 x 30 mm + 6 x 18 mm + 16 x 14 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Membrane kabelskih vhodov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Plošča kabelske uvodnice
Ohišje omare
|
Material
|
TPE (termoplastični elastomer)
SBS (stiren butadien stiren)
PP (polipropilen)
SEBS (stiren etilen butilen stiren)
|
Vlečna moč
|
20 daN
|
Total cable entry number
|
25
|
Številka kabelske uvodnice
|
16 x 14 mm
6 x 18 mm
3 x 30 mm
|
Višina
|
25 mm
|
Širina
|
215 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Barva
|
Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Product weight
|
0,306 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Standardi
|
ASTM G154 - 06
EN 50262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
311,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,118 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
No
|
Pogodbena garancija
|
|