|
|
|
NSYAECPFLA33
Membrana za kabelski vhod FL21 s 33 vhodi 9 x 18 mm + 24 x 14 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Membrane kabelskih vhodov
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek za upravljanje kablov
|
Aplikacija naprave
|
Ve?namenski
|
Zdru?ljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Montažna podpora
|
Plo??a kabelske uvodnice
Ohi?je omare
|
Material
|
TPE (termoplastični elastomer)
SBS (stiren butadien stiren)
SEBS
PP (polipropilen)
|
Vlečna moč
|
20 daN
|
Total cable entry number
|
33
|
Številka kabelske uvodnice
|
24 x 14 mm
9 x 18 mm
|
Vi?ina
|
25 mm
|
Širina
|
215 mm
|
Globina
|
86 mm
|
Barva
|
Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Teža izdelka
|
0,314 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP65
|
Standardi
|
ASTM G154 - 06
EN 50262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
314,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
25
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,138 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin