Schneider-Electric
 
NSYAECPFLBP slika – Schneider- scope
NSYAECPFLBP
Pokrivna plošča za izrez FL21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Membrane kabelskih vhodov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 1 Membrana
1 Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Montažna podpora Plo??a kabelske uvodnice
Material Kovinski
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Vi?ina 10 mm
Širina Pritrdilni center: 193 mm
Realno: 215 mm
Globina Realno: 84 mm
Pritrdilni center: 62 mm
Teža izdelka 0,335 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 22,000 cm
Paket 1 Teža 310,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,750 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 186,000 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 months