Schneider-Electric
 
NSYAECPFLT35 slika – Schneider- scope
NSYAECPFLT35
PanelSeT - membrana za kabelski vhod tipa FL21 s 37 vhodi IP66
Schneider Electric
Značilnosti
Pregled
Dobavni rok Običajno pripravljeno za dobavo v 4 tednih
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Membrane kabelskih vhodov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Ve?namenski
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 1 Membrana
1 Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Montažna podpora Plo??a kabelske uvodnice
Material TPE (termoplastični elastomer)
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Total cable entry number 35
Številka kabelske uvodnice 14 x 8…12 mm
16 x 10…14 mm
2 x 12…18 mm
1 x 17…32 mm
2 x 6…10 mm
Vi?ina 40 mm
Širina Zunanji: 214 mm
Pritrdilni center: 194 mm
Globina Pritrdilni center: 62 mm
Zunanji: 88 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Teža izdelka 0,34 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66
Upočasnitev plamena V0 v skladu s/zUL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…100 °C
Okoljske značilnosti Odporen proti nafti UL 157 FIMKO
UV odporen
Odporno na vremenske vplive
Odpornost na ogenj UL 94 V0
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,500 cm
Paket 1 Teža 324,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 31,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 6,730 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 93,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 284,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev