Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAECPFLT7 |
Schneider-Electric
 
NSYAECPFLT7 slika – Schneider- scope
NSYAECPFLT7
PanelSeT - membrana za kabelski vhod tipa FL21 s 7 vhodi IP66
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Membrane kabelskih vhodov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za upravljanje kablov
Aplikacija naprave Večnamenski
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
PanelSeT PanelSeT SF Primerna omara
Sestava naprave 1 Membrana
1 Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Montažna podpora Plošča kabelske uvodnice
Material TPE (termoplastični elastomer)
Način pritrjevanja S pritrditvijo elementa
Total cable entry number 7
Številka kabelske uvodnice 2 x 24…54 mm
1 x 30…60 mm
4 x 10…14 mm
Višina 40 mm
Širina Zunanji: 214 mm
Pritrdilni center: 194 mm
Globina Pritrdilni center: 62 mm
Zunanji: 88 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Teža izdelka 0,29 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP66
Upočasnitev plamena V0 v skladu s/zUL 94
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −40…100 °C
Okoljske značilnosti Odporen proti nafti UL 157 FIMKO
UV odporen
Odporno na vremenske vplive
Odpornost na ogenj UL 94 V0
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 25,000 cm
Paket 1 Teža 291,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 6,324 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAM
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 85,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 202,000 kg