|
|
|
NSYAEDH20TB
Tečaji za strehe - globina 20 mm iz termoplastičnega PVC z vijaki
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tečaj
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa TBS, TBP ohišja, pokrov H:20
|
Sestava naprave
|
Pritrdilni elementi
2 x Tečaj
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Način pritrjevanja
|
Z vijaki - Na pokrovu lokacija
S pritrditvijo elementa - Zadaj lokacija
|
Kot delovanja
|
200 °
|
Maksimalna obremenitev
|
10 kg/m2
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
28,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,194 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
2000
|
Paket 3 Višina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
77,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS