Schneider-Electric
 
NSYAEDH40TB slika – Schneider- scope
NSYAEDH40TB
Tečaji za strehe - globina 40 mm iz termoplastičnega PVC z vijaki
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Tečaj
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Združljivost serije/obsega Thalassa TBS, TBP ohišja, pokrov H:40
Sestava naprave Pritrdilni elementi
2 x Tečaj
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki - Na pokrovu lokacija
S pritrditvijo elementa - Zadaj lokacija
Kot delovanja 200 °
Maksimalna obremenitev 10 kg/m2
Product weight 0,035 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 36,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,940 kg
Embalažna enota Paketa 3 PAL
Število enot v Paketu 3 4000
Paket 3 Višina 100,000 cm
Paket 3 Širina 100,000 cm
Paket 3 Dolžina 125,000 cm
Paket 3 Teža 170,000 kg