Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAEDHSB |
Schneider-Electric
 
NSYAEDHSB slika – Schneider- scope
NSYAEDHSB
Vratni tečaji za omare PanelSeT SBM - odpiranje vrat 180
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Tečaj
Aplikacija Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT SBM ohišje
PanelSeT SBMC ohišje
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Tečaj
Količina na set/komplet Komplet 6
Komplementarno
Material Jeklo
Način pritrjevanja Matica in podložka - Na ohišju omare lokacija
Kot delovanja 180 °
Maksimalna obremenitev 30 kg/m²
Teža izdelka 0,222 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 222,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 960
Paket 2 Višina 92,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 245,000 kg