|
|
|
NSYAEDL1242S3D
Ročaj s ključem 1242E za omar. PanelSeT S3D
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatna oprema za zaklepanje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ročica
|
Aplikacija
|
Večnamenski
|
Montažna podpora
|
Neposredna montaža na standardno ključavnico
|
Združljivost izdelkov
|
S3D omara
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT PanelSeT S3D
|
Sestava naprave
|
1 Cilindrična cev
2 Ključ
1 Ročica s ključavnico
|
Komplementarno
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Material
|
Ročica: PA + TES
Ključavnica: Zamak + jeklo
Cilindrična cev: Zamak + PA (poliamid)
|
Tip ključavnice
|
Ključavnica
|
Tip ključavnice
|
Cilinder
|
Številka ključa
|
1242
|
Teža izdelka
|
0,051 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
51,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
250
|
Paket 2 Višina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
13,842 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
2500
|
Paket 3 Višina
|
93,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
100,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
151,420 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|