|
|
|
NSYAEDRS3DPA6
Sistem za zadrž. vrat za omar. PanelSeT S3D., ni za namest. na omar V400
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PanelSeT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokada vrat
|
Aplikacija
|
Ve?namenski
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Lokacija montaže
|
Na vratnem okrepljenem okvirju
|
Združljivost serije/obsega
|
PanelSeT S3D omara
PanelSeT Brez možnosti montaže na 19˝ montažnih ploščah
PanelSeT CRNG različica
PanelSeT Omare višine manjše od 400 mm
|
Sestava naprave
|
1 x Držalo
|
Komplementarno
Material
|
Poliamid 6
|
Barva
|
Črna
|
Na?in pritrjevanja
|
Vpeto - Na vratnem okrepljenem okvirju lokacija
|
NULL
|
Pri zahtevani višini zaNa vratnem okrepljenem okvirju
|
Kot delovanja
|
120 °
|
Mehanizem odpiranja
|
Držalni sistem
|
Teža izdelka
|
0,013 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
300
|
Paket 2 Višina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,906 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142