Schneider-Electric
 
NSYAEDRSCST slika – Schneider- scope
NSYAEDRSCST
Zadrževalec vrat za omar. PanelSeT WM, namestitev na omare z višino 400
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Izdelek ali sestavni del Blokada vrat
Aplikacija Ve?namenski
Nominal dimensions of the housing -
Lokacija montaže Vrata in omara
Združljivost serije/obsega PanelSeT CRNG različica
PanelSeT Omare višine od 400 mm in širine od 300 mm
PanelSeT S3D, CRN omare
PanelSeT S3X omare
Sestava naprave Pritrdilni elementi
1 x Držalo
Komplementarno
Material Jeklo
Na?in pritrjevanja S pritrditvijo elementa - Na ohišju omare lokacija
Kot delovanja 110 °
Mehanizem odpiranja Mehansko
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 3,000 cm
Paket 1 Teža 203,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 20,000 cm
Paket 2 Teža 10,516 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 200
Paket 3 Višina 50,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 53,000 kg
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev