Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAEDS60TB |
Schneider-Electric
 
NSYAEDS60TB slika – Schneider- scope
NSYAEDS60TB
Plastični vijaki za omare THALASSA s 60-mm pokrivno višino
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Thalassa
Izdelek ali sestavni del Vijak
Komplementarno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za zaklepanje
Tip dodatkov/ločenih delov Zapiralni vijak
Aplikacija naprave Večnamenski
Montažna podpora Neposredna montaža na pokrov
Združljivost serije/obsega Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
Sestava naprave 4 Vijak
Material Plastika
Teža izdelka 0,04 kg
Tip ključavnice Slotted head
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 20,000 cm
Paket 2 Širina 20,000 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 1,260 kg