Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAEFAHLBSC |
Schneider-Electric
 
NSYAEFAHLBSC slika – Schneider- scope
NSYAEFAHLBSC
Komplet za veliko obrem. komplet z dvema nosilcema. Maks. obr. 400 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Stenski nosilec za težko obremenitev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Pred montažo montažne plošče v zgornji položaj
Montažna podpora Na standardnem čepu
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT S3D
PanelSeT PanelSeT CRNG
Sestava naprave 2 Okrepljen kos
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Jeklo
Način pritrjevanja Privito - vrsta vijakaM8 - Na standardnem čepu lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 400 kg Vertikalni položaj
Višina 45 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,500 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 39,000 g