Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAEFPFSB |
Schneider-Electric
 
NSYAEFPFSB slika – Schneider- scope
NSYAEFPFSB
Komplet 4 držal za pritrditev na steno iz jekla. Za omare PanelSeT SBM
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Pritrditev dodatkov
Izdelek ali sestavni del Podpora za stensko pritrditev
Aplikacija naprave Večnamenski
Nazivne mere omare -
Lokacija montaže Zadnji del omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SBM
Sestava naprave Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 4
Komplementarno
Material Jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Privito - vrsta vijakaM6 - Znotraj lokacija
Trajna dovoljena obremenitev 200 kg Vodoravna pozicija
200 kg Vertikalni položaj
Višina Pritrdilni center: 20 mm
Širina Pritrdilni center: 22 mm
Globina Distančnik med steno in omaro: 12 mm
Teža izdelka 0,188 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 5,500 cm
Paket 1 Teža 188,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 40,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 20,000 cm
Paket 2 Teža 12,300 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 116,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 269,000 kg