|
|
|
NSYAEFTB
Pritrdilna držala v termoplast. PC in vijakih za omare = V 150 x D 150 mm.
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Thalassa
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Pritrditev dodatkov
|
Izdelek ali sestavni del
|
Podpora za stensko pritrditev
|
Aplikacija naprave
|
Večnamenski
|
Nazivne mere omare
|
- H: 116 mm W: 116 mm D: 62 mm
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu in na dnu, na zadnjem delu omare
|
Združljivost serije/obsega
|
Thalassa Thalassa TBP
Thalassa Thalassa TBS
|
Sestava naprave
|
4 Čep
Vijak
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Način pritrjevanja
|
Privito - Od zunaj lokacija
|
Trajna dovoljena obremenitev
|
30 kg Na ohišju
10 kg Na pokrovu
|
Višina
|
100 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
20 mm
|
Teža izdelka
|
0,03 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11 cm
|
Paket 1 Teža
|
30 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
CAR
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
20 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,32 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAM
|
Število enot v Paketu 3
|
3600
|
Paket 3 Višina
|
120 cm
|
Paket 3 Širina
|
100 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
110 kg