Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

NSYAELYTCRG8 |
Schneider-Electric
 
NSYAELYTCRG8 slika – Schneider- scope
NSYAELYTCRG8
Komplet 2 dvižnih ušes M8. Maks. obremenitev: 210 kg
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba PanelSeT
Kategorija Lifting accessory
Izdelek ali sestavni del Lifting eye
Aplikacija Večnamenski
Lokacija montaže Vrh omare
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3D
Sestava naprave 2 Očesni vijak
2 Nosilec
2 Podložka
2 Matica
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Očesni vijak: Lito jeklo
Nosilec: Galvanizirano jeklo
Površinska obdelava (finish) Prevlečeno s cinkom
Način pritrjevanja Privito
Trajna dovoljena obremenitev 200 kg Metanje pod 60 °
Višina 55 mm
Širina 120 mm
Globina 30 mm
Premer 29 mm
ISO M8
Teža izdelka 0,24 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 12,000 cm
Paket 1 Teža 268,000 g
Embalažna enota Paketa 2 CAR
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 21,000 cm
Paket 2 Širina 40,500 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 11,082 kg
Embalažna enota Paketa 3 P12
Število enot v Paketu 3 120
Paket 3 Višina 40,000 cm
Paket 3 Širina 80,000 cm
Paket 3 Dolžina 120,000 cm
Paket 3 Teža 45,000 kg