Schneider-Electric
 
NSYAEUBU41SC slika – Schneider- scope
NSYAEUBU41SC
Okvir: 435 x 185 mm, za vzporedno montažo omar. WM V 600 in G 300 mm. IP66
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema za spenjanje
Izdelek ali sestavni del Sklopni okvir
Aplikacija Ve?namenski
Lokacija montaže Stransko povezovanje dveh ohi?ij
Zdru?ljivost serije/obsega PanelSeT S3D Compact omara
PanelSeT PanelSeT CRN Compact omara
Sestava naprave 1 Sklopni okvir
Pritrdilni elementi
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Sklopni okvir: Poliester napolnjen s steklenimi vlakni
Teža izdelka 1,05 kg
Na?in pritrjevanja Z vijakom
Vi?ina 435 mm
Širina 185 mm
Globina 19,5 mm
IP stopnja zaščite IP66
Montažni premer 0 mm
6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,500 cm
Paket 1 Širina 45,000 cm
Paket 1 Dolžina 19,500 cm
Paket 1 Teža 824,000 g
Embalažna enota Paketa 2 PAM
Število enot v Paketu 2 300
Paket 2 Višina 148,000 cm
Paket 2 Širina 100,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 269,200 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev